??
Selección de modelo CAD
K1125.01X160
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1125 - Cadenas de bolas
Lista de materiales
K1125.01X160
BESTKIPP
Referencia
K1125.01X160
AUSF
Versión
Simple
FORM
Forma
A
MATERIAL
Material
Acero inoxidable mm
L
Longitud
160 mm
D
Diámetro
0 mm
D1
Diámetro
0.0 mm
GEW
Poids
0.0075 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73151200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259410
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions